Publique sus productos
48" Series 7 Grill, Rotisserie and Integrated Side Burners, Natural Gas
48" Series 7 Grill, Rotisserie and Integrated Side Burners, Natural Gas

    48" Series 7 Grill, Rotisserie and Integrated Side Burners, Natural Gas

    Traducido por Google,
    Diseñadas pensando en la flexibilidad, las parrillas DCS le permiten cocinar una amplia variedad de comidas y están diseñadas para brindar la funcionalidad y la potencia que exige un chef profesional. Las parrillas DCS están acabadas a mano a la perfección para complementar la calidad de la cocina al aire libre de primera calidad de DCS y están construidas para resistir las demandas del cocinero serio y los extremos de la madre naturaleza. Disponible en Gas Natural y LP.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBH1-48RS-N-71446
    • Familia de productoGrills
    • Grupo de productosGrills
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24.25
    • Ancho (pulgadas)47.88
    • Profundidad (pulgadas)26.62
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina