Publique sus productos
12" Series 11 Auxiliary Induction Cooktop, with SmartZone

12" Series 11 Auxiliary Induction Cooktop, with SmartZone

Traducido por Google,
Crea la solución culinaria definitiva. Esta placa de cocción auxiliar compacta, que combina la precisión de la tecnología de inducción con un diseño innovador, está diseñada para integrarse con una placa de inducción modular principal. Forma parte de nuestra exclusiva solución de cocción modular. Combínala con una placa de cocción principal para una experiencia culinaria unificada. Estilo minimalista con un elegante acabado en cristal negro que se adapta al diseño de tu cocina. Disfruta de la flexibilidad de usar sartenes más grandes conectando las zonas de cocción para crear una espaciosa SmartZone.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCI122DB1-82831
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de productosMinimal
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2023-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.44
  • Ancho (pulgadas)11.81
  • Profundidad (pulgadas)20.88
Información relacionada
  • Diseñado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina