Publique sus productos
30" Series 9 4 Zone Induction Cooktop, with SmartZone

30" Series 9 4 Zone Induction Cooktop, with SmartZone

Traducido por Google,
Crea la solución culinaria definitiva. Diseñada para integrarse a la perfección con los módulos auxiliares de cocción y teppanyaki, o para instalarse de forma independiente, esta placa de cocción principal cuenta con una intuitiva pantalla táctil de 6” y tecnología de inducción de precisión, para un control sencillo y resultados perfectos. Selecciona y distribuye las placas de cocción modulares según tus necesidades. Estilo minimalista, con un elegante acabado en cristal negro que se adapta al diseño de tu cocina. Incluye nuestro sensor de temperatura inalámbrico para monitorizar con precisión la cocción de tus alimentos en tiempo real.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCI304DTTB1-82827
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de productosMinimal
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2023-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.5
  • Ancho (pulgadas)29.94
  • Profundidad (pulgadas)20.88
Información relacionada
  • Diseñado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina