Publique sus productos
36" Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 Smart Zones

36" Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 Smart Zones

Traducido por Google,
Esta placa de cocción de la Serie 7 es un placer de usar, gracias a la respuesta instantánea y la eficiencia energética de la tecnología de inducción. Calentamiento inmediato y control de temperatura extremadamente preciso. Segura para niños y mascotas: la placa se mantiene fría al tacto hasta que se coloca una olla o sartén sobre ella. Controla fácilmente cada zona de cocción con Touch&Slide, e incluso puedes combinar zonas para crear una SmartZone de gran tamaño.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCI365PTX4-81973
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de productosProfessional
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2022-06-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.44
  • Ancho (pulgadas)35.38
  • Profundidad (pulgadas)21
Información relacionada
  • Diseñado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina