Publique sus productos
76cm Series 9 4 Zone Induction Hob, with SmartZone

76cm Series 9 4 Zone Induction Hob, with SmartZone

Traducido por Google,
Crea la solución culinaria definitiva. Diseñada para integrarse a la perfección con los módulos auxiliares de placa y teppanyaki, o para instalarse de forma independiente, esta placa principal cuenta con una intuitiva pantalla táctil de 6” y tecnología de inducción de precisión, para un control sencillo y resultados perfectos. Selecciona y distribuye las placas modulares según tus necesidades. Elige entre un acabado en cristal gris o negro para que combine con el diseño de tu cocina. Incluye nuestro sensor de temperatura inalámbrico para monitorizar la temperatura de tus alimentos con precisión y en tiempo real.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCI764DTTB1-83001
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de productosMinimal
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2023-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)62
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Diseñado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Europa Asia