Publique sus productos
Series 11, Professional Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Professional Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Professional Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Professional Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Professional Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Series 11, Professional Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Traducido por Google,
    Colócala en cualquier lugar de tu cocina a la altura de la encimera para facilitar la carga y minimizar el esfuerzo al agacharte. Cuenta con un interior de acero inoxidable de primera calidad y un diseño profesional distintivo. Ocho ciclos de lavado, desde intenso hasta suave, incluyendo automático, 60 minutos y cristalería. Tiene capacidad para platos llanos de hasta 31 cm (12 1/4 pulgadas), con rejillas flexibles para ollas y sartenes grandes.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDD24STX6PX1-82398
    • Familia de productoDishwashing
    • Grupo de productosProfessional
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)17.81
    • Ancho (pulgadas)23.56
    • Profundidad (pulgadas)22.56
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina