Publique sus productos
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Traducido por Google,
    Creado con mayor altura para platos grandes y diseñado para colocarse en cualquier lugar de la cocina, facilitando la carga de la vajilla con mínima flexión. Diseñado para instalarse bajo la encimera, con un asa empotrada para una apariencia impecable. Seis programas de lavado, además de los modificadores de lavado rápido, desinfección y secado extra. Conexión Wi-Fi y compatible con la aplicación SmartHQ™ para control remoto y notificaciones.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDD60ST4HZB9-82899
    • Familia de productoDishwashing
    • Grupo de productosContemporary
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)454
    • Ancho (mm)599
    • Profundidad (mm)573
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Europa