Publique sus productos
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Traducido por Google,

    Colócala en cualquier lugar de tu cocina a la altura de la encimera para facilitar la carga y lograr una integración perfecta. Cuenta con un interior de acero inoxidable de primera calidad.

    Ocho ciclos de lavado, desde Intensivo hasta Delicado, incluyendo Automático, 60 min y Cristalería. Admite platos de hasta 310 mm, con rejillas flexibles para acomodar otros utensilios de cocina grandes. Conectividad Wi-Fi y aplicación SmartHQ™ para control remoto y notificaciones.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDD60STX6HI1-82174
    • Familia de productoDishwashing
    • Grupo de productosIntegrated
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-06-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)454
    • Ancho (mm)599
    • Profundidad (mm)553
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Europa