Publique sus productos
30" Series 9 Griddle, LPG
30" Series 9 Griddle, LPG

    30" Series 9 Griddle, LPG

    Traducido por Google,
    Amplíe las opciones de su cocina exterior con una cocción rápida en la plancha. Diseñada para ofrecer flexibilidad, esta plancha de 76 cm (30") se puede empotrar o montar sobre un carrito independiente (el carrito para parrilla se vende por separado - CAD1-30E). Amplia superficie de cocción con control preciso de temperatura. Zonas de temperatura independientes y distribución uniforme del calor. Bandeja de goteo extraíble.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGDE1-30-L-71465
    • Familia de productoSpecialty Cooking
    • Grupo de productosSpecialty Cooking
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.5
    • Ancho (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)26.88
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina