Publique sus productos
30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas
30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas

    30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas

    Traducido por Google,
    Disfrute de lo mejor de ambos mundos con una plancha y un quemador lateral doble. Esta práctica plancha combina la rapidez de cocción con dos quemadores laterales para saltear y cocinar a fuego lento, convirtiéndola en una solución ideal para cocinas exteriores con espacio limitado. Su instalación sencilla y la interconexión entre los productos permiten un funcionamiento unificado, desde el encendido hasta la iluminación del dial. Cuenta con un sistema de encendido rápido y resistente a la intemperie. Puede empotrarse o montarse sobre un carrito independiente (el carrito para parrilla se vende por separado: CAD1-30E).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGDSBE1-302-N-71469
    • Familia de productoSpecialty Cooking
    • Grupo de productosSpecialty Cooking
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.5
    • Ancho (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)26.88
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina