Publique sus productos
120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood
120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood

    120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood

    Traducido por Google,
    Esta campana extractora de estilo contemporáneo cuenta con una amplia superficie de captura y un potente flujo de aire para una extracción eficiente de vapor, grasa y olores de cocina. Con hasta 21 velocidades de ventilador, seleccione la extracción perfecta para su método de cocción. Potente flujo de aire máximo de 1200 m³/h, además de una función de impulso. Iluminación LED regulable para iluminar la superficie de cocción.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHC120BCX2-50234
    • Familia de productoVentilation
    • Grupo de productosContemporary
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)675
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Asia