Publique sus productos
120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood

120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood

Traducido por Google,
Esta campana extractora de estilo contemporáneo extrae el vapor, la grasa y los olores de la cocina de forma silenciosa y eficiente. Con tres velocidades de ventilador y función turbo, selecciona la extracción perfecta para cada cocción. Potente flujo de aire máximo de 780 m³/h. Combínala con una placa de cocción compatible y la extracción se ajustará automáticamente a tus necesidades. Conexión Wi-Fi para recibir notificaciones a través de la app SmartHQ™.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHC120DCXB4-50197
  • Familia de productoVentilation
  • Grupo de productosContemporary
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2023-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)635
  • Ancho (mm)1198
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Diseñado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Oceanía Asia