Publique sus productos
24" Series 7 Integrated Insert Range Hood

24" Series 7 Integrated Insert Range Hood

Traducido por Google,
Con extracción perimetral, esta campana extractora se integra perfectamente en tus armarios. Con tres velocidades de ventilador y una función de máxima potencia, selecciona la extracción ideal para cada cocción. La extracción perimetral elimina eficazmente el vapor y los olores. Combínala con una placa de cocción compatible y la extracción se ajustará automáticamente a tus necesidades. Conexión Wi-Fi para recibir notificaciones a través de la app SmartHQ™.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHP24IDCHX4-50205
  • Familia de productoVentilation
  • Grupo de productosIntegrated
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2023-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12.44
  • Ancho (pulgadas)20.88
  • Profundidad (pulgadas)11
Información relacionada
  • Diseñado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina