Publique sus productos
24" Series 7 Contemporary Compact Convection Speed Oven
24" Series 7 Contemporary Compact Convection Speed Oven

    24" Series 7 Contemporary Compact Convection Speed Oven

    Traducido por Google,
    La rapidez de la cocción por microondas con la versatilidad de un horno de convección en un modelo compacto. Tamaño compacto y generosa capacidad de 1.7 pies cúbicos con cuatro posiciones de bandeja. Pantalla intuitiva de 2.4" con dial iluminado. Conexión Wi-Fi y compatible con la aplicación SmartHQ™ para control remoto y notificaciones.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOM24NDLX1-82705
    • Familia de productoOvens
    • Grupo de productosContemporary
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18
    • Ancho (pulgadas)23.44
    • Profundidad (pulgadas)22.25
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina