Publique sus productos
24" Series 9 Contemporary Compact Convection-Speed Oven
24" Series 9 Contemporary Compact Convection-Speed Oven

    24" Series 9 Contemporary Compact Convection-Speed Oven

    Traducido por Google,
    La rapidez de la cocción por microondas con la versatilidad de un horno de convección en un modelo compacto, para una combinación perfecta. Amplia capacidad de 1.7 pies cúbicos, con cuatro posiciones para estantes. Un sensor de temperatura con cable monitorea la cocción con precisión en tiempo real. Conexión Wi-Fi y compatible con la aplicación SmartHQ™ para control remoto y notificaciones.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOM24NDTDX1-82674
    • Familia de productoOvens
    • Grupo de productosContemporary
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18
    • Ancho (pulgadas)23.44
    • Profundidad (pulgadas)22.25
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina