Publique sus productos
36" Series 9 Contemporary 5 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range
36" Series 9 Contemporary 5 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range
36" Series 9 Contemporary 5 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range
36" Series 9 Contemporary 5 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range
36" Series 9 Contemporary 5 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range
36" Series 9 Contemporary 5 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range

    36" Series 9 Contemporary 5 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range

    Traducido por Google,
    Disfruta de lo mejor de ambos mundos con la cocina de doble combustible. Una placa de gas con potentes quemadores se combina con un amplio horno de convección con nueve funciones. Placa de gas de cinco quemadores, incluyendo un quemador doble y dos quemadores triples para wok. Horno de convección con una capacidad total de 4,9 pies cúbicos, nueve funciones, incluyendo asar, Aero Pastry™ con modo pizza y fermentación rápida para hacer pan. La función de autolimpieza a alta temperatura descompone los residuos de comida para una limpieza fácil.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOR36SDG6X1-82762
    • Familia de productoRanges
    • Grupo de productosContemporary
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35.75
    • Ancho (pulgadas)35.88
    • Profundidad (pulgadas)25.25
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina