Publique sus productos
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones

    36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones

    Traducido por Google,
    Con un horno grande y placas de cocción que se pueden combinar para crear una amplia zona de cocción, esta cocina está diseñada para los amantes de la cocina. Cinco zonas de cocción por inducción, que se pueden unir para formar SmartZones. Horno de convección con una capacidad total de 4,9 pies cúbicos, nueve funciones de horno, incluyendo asado, Aero Pastry™ con modo pizza y fermentación rápida para hornear pan. La función de autolimpieza a alta temperatura descompone los residuos de comida para una limpieza fácil.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOR36SDI6X1-81710
    • Familia de productoRanges
    • Grupo de productosContemporary
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-06-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35.75
    • Ancho (pulgadas)35.88
    • Profundidad (pulgadas)25.25
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina