Publique sus productos
15" Outdoor Ice Machine, Right Hinge
15" Outdoor Ice Machine, Right Hinge

    15" Outdoor Ice Machine, Right Hinge

    Traducido por Google,
    Disfruta de un suministro constante de hielo fresco, perfecto para preparar tus bebidas frías favoritas mientras recibes invitados. Produce hasta 18 kg de hielo transparente y fresco al día. Funcionamiento silencioso gracias a un deflector de hielo con amortiguación de sonido. Iluminación LED para una clara iluminación interior.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRF15IR3-71603
    • Familia de productoRefrigeration
    • Grupo de productosRefrigeration
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-04-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33.75
    • Ancho (pulgadas)14.88
    • Profundidad (pulgadas)21.5
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina