Publique sus productos
18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice

    18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice

    Traducido por Google,
    Instálala por separado o combínala con otra columna para una integración perfecta. Este modelo tiene bisagra a la derecha e interior de acero inoxidable. La tecnología ActiveSmart™ ayuda a mantener los alimentos frescos por más tiempo al mantener constantemente la temperatura ideal. Dos zonas de temperatura variable independientes: cada una con congelación, congelación suave o congelación profunda. Personalízala con tus propios gabinetes de cocina o adquiere nuestro panel de puerta de acero inoxidable.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRS1884FRJK1-26118
    • Familia de productoRefrigeration
    • Grupo de productosIntegrated
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)84
    • Ancho (pulgadas)17.75
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina