Publique sus productos
24" Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator
24" Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator
24" Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator
24" Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator
24" Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator

    24" Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator

    Traducido por Google,
    Combínalo con el congelador integrado de triple zona para obtener la solución definitiva en tu cocina: este modelo cuenta con tres zonas de almacenamiento independientes que llevan la flexibilidad de refrigeración a un nuevo nivel. Tres zonas de almacenamiento independientes, cada una con temperatura ajustable para conservar diferentes alimentos. Diseño de montaje empotrado con juntas de 4,76 mm (3/16") y altura de instalación personalizada. Panel táctil de fácil uso y conexión Wi-Fi.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRS2474S3RH1-26202
    • Familia de productoRefrigeration
    • Grupo de productosIntegrated
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)73.62
    • Ancho (pulgadas)23.31
    • Profundidad (pulgadas)22.69
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina