Publique sus productos
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator

    60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator

    Traducido por Google,
    Combínalo con el congelador integrado de doble zona para obtener la solución definitiva en tu cocina: este modelo cuenta con dos zonas de temperatura independientes que llevan la flexibilidad de refrigeración a un nuevo nivel. Diseño empotrado con juntas de 4 mm y ajuste de altura personalizado. Dos zonas de temperatura independientes con temperatura regulable de 1 a 6 °C. Panel táctil intuitivo y conexión Wi-Fi.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRS6019S2R1-26206
    • Familia de productoRefrigeration
    • Grupo de productosIntegrated
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1870
    • Ancho (mm)592
    • Profundidad (mm)576
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa