Publique sus productos
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator

    60cm Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator

    Traducido por Google,
    Combínalo con el congelador integrado de triple zona para obtener la solución definitiva en tu cocina: este modelo cuenta con tres zonas de almacenamiento independientes que llevan la flexibilidad de refrigeración a un nuevo nivel. Tres zonas de almacenamiento independientes, cada una con temperatura ajustable para conservar diferentes alimentos. Diseño de montaje enrasado con paneles, con juntas de 4 mm y ajuste de altura personalizado. Panel táctil intuitivo y conexión Wi-Fi.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRS6019S3RH1-26212
    • Familia de productoRefrigeration
    • Grupo de productosIntegrated
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1870
    • Ancho (mm)592
    • Profundidad (mm)576
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Asia