Publique sus productos
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet

    61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet

    Traducido por Google,
    Crea la cocina definitiva para un coleccionista de vinos con una vinoteca tipo columna lista para instalar, que se integra a la perfección en el diseño de tu cocina. Con una generosa capacidad para 91 botellas, y la opción de exhibir tus vinos favoritos, cuenta con dos zonas de temperatura variables independientes, cada una con cuatro modos de vino para crear el ambiente ideal para cualquier variedad. Personalízala con tus propios muebles de cocina o adquiere nuestro panel de puerta de acero inoxidable. Diseñada para un ajuste a ras, con mínimas separaciones de 3 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRS6121VL2K1-25745
    • Familia de productoWine
    • Grupo de productosIntegrated
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2134
    • Ancho (mm)603
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa