Publique sus productos
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care

    11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care

    Traducido por Google,
    Esta lavadora Fisher & Paykel de 11 kg cuenta con 13 ciclos de cuidado de tejidos diferentes para adaptarse a todo tipo de carga. Refresca, elimina arrugas y desodoriza la ropa sin necesidad de un ciclo de lavado completo, gracias a la función Refrescante a Vapor. Ahorra tiempo o maximiza la eficiencia energética y reduce el consumo de agua con la opción Lavado Optimizado. Gran capacidad de 11 kg en el espacio estándar de 600 mm. Ofrece un lavado silencioso y fiable gracias a su exclusivo diseño de tambor con amortiguación y tecnología SmartDrive™.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWH1160P3-92280
    • Familia de productoWashing Machines
    • Grupo de productosFrontload
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)675
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Electrodomésticos de lavandería

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Asia