Publique sus productos
11kg Series 9 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, Steam Care

    11kg Series 9 Front Loader Washer, Steam Care

    Traducido por Google,
    Con 14 ciclos diferentes, esta lavadora de carga frontal Steam Care cuenta con funciones de lavado avanzadas gracias a la tecnología SmartDrive™. Refresca, revitaliza y elimina las arrugas de tus prendas con el ciclo Steam Refresh de 20 minutos. Ahorra tiempo, minimiza el ruido y reduce el consumo de agua con las opciones de lavado optimizado. Disfruta de la comodidad de no tener que rellenar el dispensador de detergente en cada lavado gracias al modo de dosificación automática.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWH1160S1-92285
    • Familia de productoWashing Machines
    • Grupo de productosFrontload
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)675
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Electrodomésticos de lavandería

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía