Publique sus productos
Conference Table CJ9

Conference Table CJ9

4.7 de 5 estrellas4.7(10 reseñas)
Traducido por Google,
Una mesa de conferencias flexible diseñada para adaptarse a grupos pequeños y grandes. La idea básica es que todos deben sentirse en el centro de una reunión. Para 2-4 personas, te sientas en la parte más angosta y para presentaciones, el lado corto más largo se adapta bien, ya que todos alrededor de la mesa tienen una buena visión general. La mesa viene en dos variantes diferentes. En la primera versión básica, la mesa se compone de un tablero enchapado con patas de madera maciza, lo que le da una sensación robusta de madera. En el segundo, el disco está fabricado en laminado para dar un aspecto más limpio y una superficie muy duradera. Si es necesario, también podemos disponer enchufes en el disco para, p. electricidad y datos. El tamaño estándar es de 285x152 cm, pero también podemos entregarlo en otras dimensiones para adaptar el CJ9 a tus condiciones particulares.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCJ9
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosConference Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)1520
  • Profundidad (mm)2850
Links
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Sudamerica Oceanía