Publique sus productos
Art Weave by Fletco
Art Weave by Fletco
Art Weave by Fletco
Art Weave by Fletco

    Art Weave by Fletco

    Traducido por Google,

    Art Weave de Fletco® materializa la visión de combinar el aspecto rústico y patinado de un suelo industrial con las excepcionales propiedades acústicas de una moqueta de tejido plano. Los cuatro diseños de esta colección modular se inspiran en materiales naturales y artificiales, como la piedra y el hormigón, y se imprimen digitalmente sobre la superficie resistente, donde el tejido subyacente aporta una dimensión adicional a su aspecto robusto.

    Cada diseño viene en diferentes colores y en cuatro tamaños de baldosas distintos.

    Especificaciones
    • Yarn: 100% PET Anvire®
      Carpet tiles: 100x100, 50x100, 25x100 and 50x50 cm

      Colours: 15
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArt-Weave-by-Fletco
    • Familia de productoCarpet tiles
    • Grupo de productosArt Weave by Fletco
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica