Publique sus productos
Duo
Duo
Duo
Duo

    Duo

    Traducido por Google,

    Uno y Duo son diseños clásicos de alfombras tejidas planas, basados ​​en la orgullosa tradición artesanal del tejido y caracterizados por su extrema durabilidad y su tejido sutil. Su expresión elegante, casi minimalista, con líneas limpias y rectas, evoca los innumerables campos del paisaje danés, que siguen el mismo patrón ordenado año tras año, como lo han hecho durante generaciones.

    Con su superficie armoniosa, Uno y Duo se integran a la perfección tanto en la arquitectura moderna como en la más tradicional. Uno se caracteriza por líneas uniformes, mientras que Duo presenta una expresión lineal en dos partes, con líneas anchas y estrechas. Ambos diseños están disponibles en una amplia gama de colores estándar, desde tonos tierra clásicos hasta vibrantes matices, según se desee que la moqueta cree una base serena o realce otros elementos de diseño.

    Disponible en 37 colores desde nuestro almacén. Colores personalizados disponibles a partir de 200 .

    Especificaciones
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 37
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuo
    • Familia de productoWall-to-wall carpet
    • Grupo de productosDuo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-10
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica