Publique sus productos
FLEX PLAINLINE  -  120–2.5.2
Flex

FLEX PLAINLINE - 120–2.5.2

Traducido por Google,
Sistema de pared sólida modular. DISEÑO Sistema de pared realizado con tableros de fibra sobre entramado de montantes de madera con juntas estrechas entre muros. Es compatible con Flex Door, Flex Frame, Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Frameless y Flex Glassdoor-W.
Especificaciones
  • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. Standard height up to 3,000 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm CLADDING 12 mm fibreboard. Standard colour: NCS 0500-N. FINISH As required, chosen NCS colour or veneer. FRAMING Stud framing with floor and ceiling sills and wall studs in pine. SOUND AND FIRE Wall designation Rw (lab dB) R'w (field dB) Wall thickness (mm) Fire class FP95/1-5-1 43 37–40* 95 ** FP120/2-5-2 50 44–47* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Boards can be combined with fire-rated plasterboard.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaplain_01-120-252
  • Familia de productoPartition wall systems
  • Grupo de productosPlainline
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWallboard
  • Código UNSPSC30161501
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniClass Curtain Walls
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions