Publique sus productos
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing

Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing

Traducido por Google,
Flex Lite es la alternativa económica a Flex-C Trac. Fabricado de manera económica, Flex Lite ha sido diseñado para aplicaciones de marcos curvos donde las cargas laterales no son un problema y donde no se necesita la mayor calidad de Flex-C Trac.
Utilice Flex Lite para enmarcar paredes, techos y plafones curvos. Continuar. Ser creativo. Con Flex Lite es tan fácil como 1, 2, 3.
Primero , doble la pista o el ángulo a la posición deseada. Las secciones pivotales facilitan la creación de su curva.
Segundo , asegure la pista con tornillos. Una vez que haya curvado el riel a la forma deseada, los tornillos de seguridad mantienen el riel rígido.
Finalmente , fije el riel o el ángulo al piso o al techo. Este tramo sólido de acero proporciona una instalación fuerte y sólida.
El radio exterior mínimo de Flex Lite es de 15".
Especificaciones
  • Channel

    20 Gauge 2 ½”, 3 5/8” and Angle:
    • ASTM A653, Structural Grade 33, Hot dipped galvanized steel
    • Standard protective coating equal or superior to
    ASTM A653 coating designation A-40 or G-40.
    20 Gauge 4”, 6”, 8”, and 10”
    • ASTM A653, Structural Grade 33,
    Hot dipped galvanized steel.
    • Standard protective coating equal or superior to
    ASTM A653 coating designation G-60.
    18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
    • ASTM A653, Structural Grade 50,
    Hot dipped galvanized steel.
    • Standard protective coating equal or superior to
    ASTM A653 coating designation G-60.

    Strap
    With 20 Gauge Track & Angle:
    • ASTM A653, hot dipped galvanized steel.
    • Standard protective coating equal or superior to ASTM A653 coating designation G-60.
    • Dimensions: .750" x .024"
    • Structural Grade 80
    With 18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
    • The specifications for strap are the same as the channel with 18 gauge and 16 gauge thickness.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaflex-ability-006
  • Familia de productoStructural Frames
  • Grupo de productosFlex Lite
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Miembro estructural
  • Código Uniclass 2015Pr_20_65_34_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal framed structures
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Steel Framing
  • Número OmniClass23-13 35 00
  • Título OmniClass Framing Products
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION