Antes de ahora, los problemas con la construcción de curvas estructurales eran muchos. El alto costo del edificio, la mala calidad de la curva y la construcción débil impidieron que se usaran curvas en muchos edificios.
Hoy, eso ha cambiado. Utilizando nueva tecnología, el sistema Flex-C Trac permite al constructor crear muros curvos, columnas, arcos e incluso curvas en "S" de alta calidad en un producto simple y fácil de usar.
Con esta nueva pista, tus habilidades creativas se desatan en un mundo de infinitas posibilidades. Además, los costos de mano de obra se reducen porque usar Flex-C Trac es rápido y fácil como 1, 2, 3.
Primero, doble la pista a la posición deseada. Las secciones pivotales de la pista facilitan la creación de la curva perfecta sin puntos irregulares o planos.
En segundo lugar, asegure la pista con tornillos. Una vez que haya seleccionado el radio deseado, los tornillos de fijación mantienen el riel rígido (como si fuera una pieza sólida de chapa).
Finalmente, fije el riel al techo o al piso. Este tramo sólido de acero proporciona una instalación fuerte y sólida.
Disponible en los siguientes tamaños y calibres:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |