Publique sus productos
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing

    Flex-C Angle - Flexible Structural Framing

    Traducido por Google,
    Usando la tecnología patentada del sistema Flex-C Trac, los constructores pueden crear muros curvos, columnas, arcos e incluso curvas en “S” de alta calidad en un producto simple y fácil de usar. Los costos de mano de obra se reducen porque el uso de Flex-C Trac y Flex-C Angle es rápido y tan fácil como 1, 2, 3.
    Primero , doble la pista o el ángulo a la posición deseada. Las secciones pivotales facilitan la creación de la curva perfecta sin puntos irregulares o planos.
    En segundo lugar , en una superficie dura, como el hormigón, martille las lengüetas Hammer-Lock para incrustarlas en la red. Esto asegura la forma. Para mayor resistencia, instale tornillos autorroscantes en el costado del Flex-C Trac o Flex-C Angle.
    Finalmente , fije el riel o el ángulo al piso o al techo. Este tramo asegurado de acero proporciona una instalación fuerte y sólida.
    Especificaciones
    • Channel
      20 Gauge 2 ½”, 3 5/8” and Angle:
      • ASTM A653, Structural Grade 33, Hot dipped galvanized steel
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation A-40 or G-40.
      20 Gauge 4”, 6”, 8”, and 10”
      • ASTM A653, Structural Grade 33,
      Hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation G-60.
      18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
      • ASTM A653, Structural Grade 50,
      Hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation G-60.

      Strap
      With 20 Gauge Track & Angle:
      • ASTM A653, hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to ASTM A653 coating designation G-60.
      • Dimensions: .750" x .024"
      • Structural Grade 80
      With 18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
      • The specifications for strap are the same as the channel with 18 gauge and 16 gauge thickness. 

    Especificaciones técnicas
    • Referencianst2301
    • Familia de productoStructural Frames
    • Grupo de productosFlex-C Angle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Código Uniclass 2015Pr_20_65_34_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal framed structures
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Steel Framing
    • Número OmniClass23-13 35 00
    • Título OmniClass Framing Products
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION