Publique sus productos
Minileda R10
Archivados

Minileda R10

La gama de luminarias empotrables extraíbles Minileda ofrece altos rendimientos en dimensiones extremadamente compactas. El movimiento del cabezal permite una amplia direccionalidad del flujo luminoso, en un aparato de diseño minimalista y sofisticado.
Especificaciones
  • La gama de luminarias empotrables extraíbles Minileda ofrece altos rendimientos en dimensiones extremadamente compactas. El movimiento del cabezal permite una amplia direccionalidad del flujo luminoso, en un aparato de diseño minimalista y sofisticado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMINILEDAR10
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de productosAdjustable
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)88
  • Ancho (mm)64
  • Profundidad (mm)64
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring