Publique sus productos
CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Linear Downlight

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
Las luces descendentes empotradas de los grupos incluyen luces descendentes lineales, luces descendentes planas y ajustables lineales, todas en varias configuraciones de celdas. Los downlights ofrecen una selección de ópticas de borde suave y agudo, múltiples distribuciones de haz y tratamientos de apertura sutiles. La salida de luz nominal es de 200 lúmenes por celda a más de 80 LPW; la salida total varía hasta 1800 lúmenes en una configuración lineal y hasta 5000 lúmenes para la matriz más grande. Los clústeres empotrados se pueden instalar en una variedad de tipos y materiales de techo, ya sea con un controlador integral o un controlador remoto que sea capaz de alimentar varias luminarias.
Especificaciones
  • SIZE: 1X1, 1X2, 1X3, 1X5, 1X10, 2X2, 3X3, 5X5 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR, CLUSTER ADJUSTABLE OPTICS: REF, SOF
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCLUR01
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosCluster Downlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures