Publique sus productos
Bracket ADJT24BKT1

Bracket ADJT24BKT1

Traducido por Google,

El soporte alto multiposición (MPT) fue desarrollado para ser el soporte de montaje más simple y versátil para caídas de rociadores flexibles en el mercado. Este modelo de placa de techo sin contacto permite instalar la placa de techo después de que la caída FlexHead ® esté completamente en su lugar.

¡El soporte MPT ahora tiene aún más capacidad de ajuste! El equipo de FlexHead ® agregó ubicaciones de seguridad adicionales y ajustó las patas para crear más versatilidad y ahora se puede instalar en varias opciones diferentes de rejillas de techo. También funciona bien con aplicaciones de techo de tapa dura de 16” en el centro.

Especificaciones
    • No Touch superior height allows the MPT to be mounted without pre-installing the ceiling tile and comes out of the box fully assembled at 24”
    • Telescoping Design within seconds the MPT Bracket can be adjusted from 24” to 16” to 14 ½” in length accommodating numerous applications without additional fabrication
    • No loose parts as pre-installed mounting screws quickly secure the bracket to the ceiling T bar
    • Adjustable Open Hub allows for swift & accurate repositioning at the 1/4 points
    • Stable 3.5” offset bracket legs provide sprinkler head position at true center of tile while mounting bracket remains secure in its intended place
Especificaciones técnicas
  • Referenciabracket_adjt24bkt1
  • Familia de productoSprinkler
  • Grupo de productosMulti-Position Tall Bracket
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Sprinklers
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96_85
  • Descripción Uniclass 2015Sprinkler systems
  • Número OmniClass23-11 27 15 11 11
  • Título OmniClass Installed Sprinkler Heads