Publique sus productos
Terrae
Terrae
    Flou

    Terrae

    Traducido por Google,
    Mesas bajas, robustas y elegantes, realizadas en mármol: beige Corallo cepillado mate, beige Corallo pulido, blanco Carrara pulido, Emperador pulido, gris Orobico cepillado mate, Silk Georgette pulido, oro Calacatta pulido, rojo Collemandina pulido.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTerrae
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoffee Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings