Publique sus productos
9000E Basin mixer
9000E Basin mixer

    9000E Basin mixer

    Traducido por Google,
    Monomando lavabo con coldstart y Soft PEX® boca plana Ø10 mm. EcoFlow 6l/min. Latón homologado 4MS. Clase energética B. Cromo. RSK 8235436 LVI 6158026 VVS 701578304 8060-0010 Mangueras Soft PEX® con tuerca de conexión de 3/8" (trenzado de acero inoxidable) RSK 8235437 NRF 4300034 8060-7010 Mangueras Soft PEX® con tuerca de conexión de 3/8" (trenzado de acero inoxidable), 5l /min RSK 8235444 NRF 4300045 Una fusión óptima de diseño y funcionalidad. La gama FM Mattsson 9000E marca el comienzo de una nueva generación de mezcladores que están diseñados para el medio ambiente hasta el último detalle. La grifería aporta belleza y perfección técnica a su cuarto de baño. Incluso en su versión básica, el mezclador tiene funciones únicas que ahorran energía sin comprometer la comodidad.
    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow 6 l/min at 300 kPa.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia80600000
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)157
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures