Publique sus productos
9000E Kitchen Mixer 40 c/c
9000E Kitchen Mixer 40 c/c

    9000E Kitchen Mixer 40 c/c

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de pared 40 c/c cierre amortiguado con junta cerámica. Conexión caída, se puede alternar. Restricción de flujo y límite de temperatura ajustables incorporados. Se suministra con caño de 250 mm. Fabricado en aleación de latón homologada 4MS. Cromo. RSK 8310488
    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer. Coldstart. Soft closing with ceramic seal. With wall seal. Adjustable flow control and temperature limiter. Connection up, can be alternated. Supplied with 250 mm spout. Projection of spout: 310 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia81410000
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)76
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.907
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures