Publique sus productos
Siljan Flexi Duo Kitchen mixer
Siljan Flexi Duo Kitchen mixer

    Siljan Flexi Duo Kitchen mixer

    Traducido por Google,

    FM Mattsson Siljan Duo tiene una palanca tradicional y una función de sensor sin contacto. El mezclador se activa al sostener una mano frente al sensor. Entregará una cantidad limitada de agua durante un período de tiempo elegido: 4, 8 o 12 segundos, pero se puede detener fácilmente al sostener la mano nuevamente frente al sensor. Sencillo e higiénico! Se incluye un modo de limpieza conveniente y una boquilla extraíble con dos modos de rociado. Cromo.

    Número de artículo: 8312-0010 RSK 8338930 NRF 4301001 VVS 705764604


    Especificaciones
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding
      • Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning)
      • Low power consumption - Long life
      • IP class sensor, IP67
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

        Installation:
      • Automatic sensor calibration
      • All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC
      • Mains operation requires installation of the AC adapter FMM 1623-0000, and power supply FMM 1619-4000 alternatively transformer FMM 1619-3000
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm

        Settings:
      • Programmable detection distance
      • Adjustable flush time

    Especificaciones técnicas
    • Referencia83120010
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    • Ancho (mm)51
    • Profundidad (mm)220
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures