Publique sus productos
Ergofocus
Ergofocus
Ergofocus
    Archivados

    Ergofocus

    4.6 de 5 estrellas4.6(13 reseñas)

    Su forma pura, ergonómica, con dimensiones razonables, su sensibilidad térmica debido a la superficie de intercambio, la fabricación a medida del conducto y del platino hacen del Ergofocus uno de los modelos de hogar suspendidos, pivotantes y abiertos con más popularidad de esta gama.

    Especificaciones
      • Hogar abierto, suspendido y pivotante de 360°
      • Conducto y piezas de ajuste realizados a medida 
      • Pintura: negro mate (estándar) o blanco (opcional, para versión indoor)
      • Existe en versión outdoor
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaergofocus
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosSuspended
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems