Publique sus productos
Agorafocus - Chimenea centrale suspendida
Agorafocus - Chimenea centrale suspendida

    Agorafocus - Chimenea centrale suspendida

    En la antigua Grecia, el ágora era un lugar de encuentro y de intercambio, un punto de convergencia donde las personas se reunían. Un nombre especialmente apropiado para este hogar, que ofrece una visión panorámica de las llamas.

    La chimenea de leña Agorafocus cuenta con certificación Ecodesign y ofrece excelentes prestaciones energéticas y medioambientales. Compacto y fácil de integrar, este modelo se adapta a todo tipo de interiores, ya sea suspendido del techo, apoyado en el suelo o fijado a la pared.

    Especificaciones
      • Chimenea de leña
      • Certificada Ecodesign
      • Pintura: negro mate
      • Disponible también en versión independiente
      • Peso conducto :16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaagorafocus-630
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosSuspended
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)630
    • Profundidad (mm)630
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces