Publique sus productos
Bubble - Brasero
Bubble - Brasero

    Bubble - Brasero

    El Bubble® es un brasero de leña que conquistó de inmediato al público y al mundo del diseño, obteniendo varios premios que reconocen la excelencia de su concepción. Con su forma redonda y reconfortante, el Bubble® reinventa el placer de reunirse alrededor del fuego al aire libre.

    Con un diámetro de 70 cm, el Bubble está equipado con dos ruedas traseras que permiten desplazarlo fácilmente sobre superficies planas o colocarlo resguardado del viento para proteger las llamas. Su cuba desmontable puede retirarse para facilitar el mantenimiento. La calidad del acero y su acabado anticorrosión están diseñados para resistir las condiciones exteriores y conservar su aspecto a lo largo de las estaciones.

    Para beneficiarse de nuestra garantía, todos nuestros modelos de exterior deben instalarse a una distancia mínima de 10 km de la orilla del mar.

    - diseñado por Christophe Ployé para Focus –

    Especificaciones
      • Brasero de leña
      • Pintura: negro mate
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabubble
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosBase-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)630
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces