La lámpara Ø200 Punkt es el downlight más grande de la serie y se utiliza como fuente de luz principal en grandes salas, centros comerciales y locales similares. El downlighter puede equiparse con una pantalla inferior de vidrio soplado con arena de 3 mm.
Todas las lámparas Punkt están completamente cerradas según las normas europeas para equipos de iluminación.
Disponible con LED de 17 o 24 vatios. Disponible en blanco mate w. vidrio o gris metalizado w. vidrio. Diseño: Foco de iluminación.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Dinamarca |
Suecia |