Pelée Line está disponible en los siguientes tamaños: L 1200, 1800, 2350 y 2900 mm. Las luminarias están equipadas con dos canales LED para iluminar hacia arriba y hacia abajo. La sombra hacia abajo es prismática; la sombra hacia arriba está opalizada. La luz hacia arriba en toda la longitud de la luminaria es un complemento espectacular de la luz hacia abajo.
Cuatro opciones en cuanto a la dirección de la luz:
100% hacia abajo - 35% hacia arriba / 65% hacia abajo - 50% hacia arriba / 50% hacia abajo - 65% hacia arriba / 35% hacia abajo
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Dinamarca |
Suecia |