Publique sus productos
Yoyo 350
Yoyo 350

    Yoyo 350

    Traducido por Google,

    Terminado por perfiles afilados en ambos extremos, la parábola característica da como resultado un aspecto único y escultural y la impresión de una luminaria flotante.
    Yoyo está fundido en aluminio y, en la versión en bruto, cada luminaria es única. También disponible en siete divertidos colores.

    Especificaciones
    • Material: Cast aluminium

      Finish: Raw aluminium, white RAL9010, black RAL9005, alu-grey RAL9006, yellow RAL1032, orange RAL2003, blue-green RAL6004, squirrel grey RAL7000

      Shade: Acrylate (PMMA), opalised or micro prismatic (without visible patterns)

      Mounting: On ceiling or wall

      Connection: max 2 cables, 5x1.5 mm2 into 5-pole terminal block 2x2.5 mm2

      Classification: IP20, class I

      Weight: 4.1 kg

      Lamp type: LED, exchangable

    Especificaciones técnicas
    • Referenciayoyo-350
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosDownlighters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)51
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)51
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrylate
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Suecia