Publique sus productos
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"

    Cap Flush Mount 10"

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo Cap Flush Mount de 25 cm (10") es una luminaria de estilo moderno de mediados de siglo, fabricada en latón con una pantalla de cristal opalino de 25 cm (10 pulgadas). Cuenta con un florón de 14,5 cm (5,7 pulgadas), una altura total de 33 cm (treinta pulgadas) desde el techo y pesa 1,4 kg (3 libras). Está disponible en acabados de latón, níquel o negro, y se puede configurar para techos planos o inclinados gracias a su sistema giratorio de suspensión recta. La pantalla opalina difunde una luz suave y uniforme en todas direcciones.

    La luminaria cuenta con un portalámparas E26 de base mediana con una capacidad máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para su uso en ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Su pantalla de mayor tamaño ilumina toda la habitación con una caída de luz corta: ideal para colocarla en el centro de un dormitorio o habitación de hotel, en un baño principal, sobre una zona de trabajo en la cocina, en un pasillo de una oficina o apartamento, o bajo un porche cubierto. También está disponible en tamaños de 6, 8 y 12 pulgadas, con un colgante a juego, para que una familia pueda adaptarla a sus necesidades en cualquier proyecto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Globe: 10", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13".

      Weight

      3 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacap-globe-flush-mount-10
    • Familia de productoCap Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13
    • Ancho (pulgadas)10
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos