Publique sus productos
Bollo
Bollo
Bollo
    Fogia

    Bollo

    Traducido por Google,

    Bollo se inició como un sillón típico escandinavo con características delgadas y un uso modesto de los materiales. El resultado final es una silla impulsada por la comodidad, tanto visual como en uso. Bollo tiene un carácter fuerte inspirado en su alto nivel de comodidad, con cojines de formas generosas y una apariencia audaz. Los suaves volúmenes se extienden para abrazar la delgada base de metal, creando una interesante intersección entre la base y sus cojines.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabollo
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)710
    • Ancho (mm)810
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Descripción Uniclass 2015Easy chairs

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia
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
    Productos similares