Publique sus productos
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Alustal Plus 500 mm - RUSSIA

    Traducido por Google,

    El radiador bimetálico Alustal está diseñado para su uso especialmente en edificios de varias plantas debido a su capacidad para funcionar a una presión de funcionamiento más alta y con un pH del refrigerante más alto que un radiador de aluminio.

    MÁS

    • Ligereza del radiador
    • Diseño moderno y atractivo
    • 100% reciclable
    • Excelente conductor de calor
    • Mayor resistencia a la corrosión.
    • Presión de trabajo 40 bares
    • Presión de rotura superior a 120 bar
    • Período de uso del radiador: 30 años
    • Posibilidad de utilizar varios fluidos de transferencia de calor como agua, aceite, anticongelante y vapor
    Especificaciones
    • Радиатор Alustal обеспечен 20-летней гарантией с даты установки (но не более 22 лет со дня продажи) на все виды производственных дефектов при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке и эксплуатации, а также при правильном обслуживании.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalustal_plus_500_mm_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)559
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enRusia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEG015710
    • Nombre ETIMRadiators/convectors
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Rusia