Publique sus productos
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
    Fondital

    Lipari PRO TN

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Calentador de agua instantáneo a gas, cámara abierta.

    MÁS

    - Cámara abierta y tiro natural

    - Quemador de bajo NOx

    - Alta eficiencia y bajos costos operativos

    - Modulación de llama

    - Dimensiones compactas

    - Control de llama por ionización

    Especificaciones
    • FEATURES

      - Low working pressure

      - Flue saving device

      - Temperature selector

    Especificaciones técnicas
    • Referencialipari_pro_tfn
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)619
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código ETIMEC010868
    • Nombre ETIMGas-fired water heater
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 06 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Heater Schedule
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica