Publique sus productos
Bali RTN E - RUSSIA (< 35 kW)
Bali RTN E - RUSSIA (< 35 kW)
Bali RTN E - RUSSIA (< 35 kW)
    Fondital

    Bali RTN E - RUSSIA (< 35 kW)

    Traducido por Google,

    BALI RTN E < 35
    BALI RTN E es una caldera de fundición de pie para sólo calefacción, con cuerpo central de fundición. Es una caldera de cámara abierta equipada con encendido electrónico.

    MÁS
    - Encendido electrónico
    - Amplia gama de potencias de salida
    - Mantenimiento suave

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Electronic ignition with intermittent pilot flame
      - Flame control via ionization
      - Safety limit thermostat
      - Safety flue gas thermostat
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabali_rtn_e_1_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC011397
    • Nombre ETIMStanding boiler with integrated burner
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniClass Commercial Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems